카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 2001612X40
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
Classe 8.8
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_8.8/20016.prj},{NB=emile_maurin_2001612X40},{REF=2001612X40},{DXL=12x40},{MAT=Acier zingué 200 HBS classe 8.8},{D=12},{D3=9.853},{P=1.750},{L=40},{LG=10.000},{LS=1.250},{S=18},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=16.630},{K=7.5},{R=0.600},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 75
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Model 20016 - Vis à tête hexagonale partiellement filetée - ISO 4014 - Acier classe 8.8 Zn 200 HBS
Bill of material
Emile Maurin 2001612X40
Reference
2001612X40
2001612X40
DXL
12x40
12x40
Matière
Acier zingué 200 HBS classe 8.8
Screw nominal diameter
12
12
mm
Length
40
40
mm
B
30.000
30.000
mm
Across-flats-dimension
18
18
mm
Head height
7.5
7.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성