카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 2080016X260
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
10.9 class
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_10.9/20800.prj},{NB=emile_maurin_2080016X260},{REF=2080016X260},{DXL=16x260},{MAT=Acier brut classe 10.9},{D=16},{L=260},{S=24},{K=10.0},{D3=13.546},{P=2.000},{LG=203.000},{LS=226.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{R=0.600},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 165
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Model 20800 - Vis à tête hexagonale partiellement filetée - ISO 4014 - Acier classe 10.9 Brut
Bill of material
Emile Maurin 2080016X260
Reference
2080016X260
2080016X260
DXL
16x260
16x260
Matière
Acier brut classe 10.9
Screw nominal diameter
16
16
mm
Length
260
260
mm
Across-flats-dimension
24
24
mm
Head height
10.0
10.0
mm
B
57.000
57.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성