카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
XSGE10RLML
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schwenkverschraubungen, Richtungseinstellbare Verschraubungen
T-Hochdruck-Schwenk-Verschraubung
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/schwenkverschraubungen_richtungseinstellbare/t_hochdruck_schwenk_verschraubung/x_sge.prj},{NB=XSGE10RLML},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XSGE10RLML},{BZ=X SGE 10-ML/ZN},{AD=10},{PB=L / PB 315},{INFO=T - Hochdruck-Schwenk-Verschraubung},{L=22.5},{I=15.5},{S=22},{G1=M 16X1,5},{GEW=15.3},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{L22=30.000},{SHEO=SHEO_M14X1,5},{DKA=DKA_M14},{NDM=16.000},{P=1.500},{MANM=60.000},{SK=XSGERM1},{L1=11.500},{L2=1.500},{L3=7.000},{L4=15.500},{L5=11.000},{L6=21.000},{LD=7.000},{L1X=1.200},{AD1=12.300},{AD2=10.000},{AD3=8.000},{AD4=14.000},{AD5=15.300},{AD6=15.500},{AD7=16.900},{AD8=0.000},{K=24.000},{K1=25.000},{K2=0.000},{TL=8.500},{VER=1},{BESTNR1=XSGE10ML},{BESTNR2=XSGE10ML},{HIDE=0},{ON=XSGE10ML}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
Company
Gates Tube Fittings
Description
X-SGE - Verschraubungskörper
Bill of material
XSGE10RLML
Manufacturer
Gates Tube Fittings GmbH
Bezeichnung
X SGE 10-ML/ZN
X SGE 10-ML/ZN
Rohr
10
10
mm
Druck
L / PB 315
L / PB 315
Bar
Infotext
T Hochdruck Schwenk Verschraubung
L
22.5
22.5
mm
Länge
15.5
15.5
mm
Schlüsselweite
22
22
mm
Gewicht
15.3
15.3
kg/100 St.
Oberfläche
Zink-Nickel
Zink-Nickel
Material
Stahl
Stahl
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성