카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
SB10ML
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schwenkverschraubungen, Richtungseinstellbare Verschraubungen
Drosselfreie Winkel-Schwenk-Verschraubung
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/schwenkverschraubungen_richtungseinstellbare/drosselfreie_winkel_schwenk_verschraubung/ds_sb.prj},{NB=SB10ML},{BESTELLNR=SB10ML},{AD=10},{D3=19},{I=12.0},{L2=30},{I3=15.0},{L3=29.0},{S1=19},{S2=22},{S3=8},{GEW=0.0},{H=21.000},{NDM1=16.000},{P1=1.500},{NDM2=18.000},{P2=1.000},{AD1=12.300},{AD2=10.000},{AD3=8.000},{AD4=14.000},{AD5=18.500},{AD6=17.000},{L01=11.000},{TL1=8.000},{LD=7.000},{L1X=1.200},{R=0.500},{L21=22.500},{L22=33.500},{TL2=9.000},{L23=17.500},{L25=0.000},{L2X=0.000},{L2Y=0.000},{K1=24.000},{K2=30.000},{K3=45.000},{VERS=1},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-SB 10-ML/ZN},{PB=L / PB 250},{INFO=Drosselfreie Winkel-Schwenk-Verschraubung},{G=M14x1,5},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DKA=DKA_M14},{SH=SH_M14X15},{VSCH=VSCH_M18X1},{SK=XSBRMLS},{G1=M 16X1,5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
Gates Tube Fittings
Description
DS-SB - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Bill of material
SB10ML
Bezeichnung
DS-SB 10-ML/ZN
DS-SB 10-ML/ZN
Rohr
10
10
mm
Druck
L / PB 250
L / PB 250
Bar
Infotext
Drosselfreie Winkel-Schwenk-Verschraubung
Durchmesser
19
19
mm
Gewinde
M14x1,5
M14x1,5
Länge
12.0
12.0
mm
Länge
15.5
15.5
mm
Länge
30
30
mm
Länge
15.0
15.0
mm
Länge
29.0
29.0
mm
Schlüsselweite
19
19
mm
Schlüsselweite
22
22
mm
Schlüsselweite
8
8
mm
Oberfläche
Zink-Nickel
Zink-Nickel
Material
Stahl
Stahl
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성