카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Rail GN 2422-28-1440-40-XV
Elesa+Ganter
Linear motion components
GN 2422
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/linear_motion_components/gn2422/gn2422_xv.prj},{NB=Laufschiene GN 2422-28-1440-40-XV},{PARTNUMBER=GN 2422-28-1440-40-XV},{H1=28},{L1=1440},{M1=40},{B1=12.3},{D1=5.5},{D2=6.4},{D3=M5},{D4=11.0},{L2=10},{M2=80},{S1=4.0},{S2=2.2},{SW=T25},{WEIGHT=1.7420},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 2422 - Rails, for roller guide systems, C-profile, Type XV, Fixed bearing rail, mounting hole with conical sink
Bill of material
Rail GN 2422-28-1440-40-XV
E+G PARTNUMBER
GN 2422-28-1440-40-XV
GN 2422-28-1440-40-XV
H1
28
28
mm
L1
1440
1440
mm
M1
40
mm
B1
12.3
12.3
mm
D1
5.5
5.5
mm
M2
80
mm
S1
4.0
4.0
mm
Weight
1.7420
1.7420
kg
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성