피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Retractable Handle GN 798.3-KT-18
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
GN 798.3
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/gn798_3/gn_798_3_asmtab.prj},{NB=Umleggriff GN 798.3-KT-18 (Activated)},{PARTNUMBER=GN 798.3-KT-18},{POS=0},{D1=18},{D2=M5},{D3=16},{L1=72.5},{L2=15.0},{L3=5},{L4=67.0},{L5=9.5},{MAT=Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)},{NDR=5.000},{KDR=4.134},{SW=4.000},{SWT=5.000},{R1=4.000},{R2=30.000},{R3=3.500},{W1=0.500},{H=4.000},{H2=1.000},{L6=25.920},{D4=14.500},{PPATH=gn798_3_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0410},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 798.3 - Retractable Handles, Retractable Mechanism Steel, Locked in Operating Position
Bill of material
Retractable Handle GN 798.3-KT-18
E+G PARTNUMBER
GN 798.3-KT-18
GN 798.3-KT-18
Swivelling
Activated
Unactivated
Activated
Unactivated
Diameter d1
18
18
mm
Thread d2
M5
M5
Diameter d3
16
16
mm
Length l1 ~
72.5
72.5
mm
Length l2
15.0
15.0
mm
Length l3
5
5
mm
Length l4 ~
67.0
67.0
mm
Length l5
9.5
9.5
mm
Material
Plastic, Technopolymer (Polyamide PA)
Weight
0.0410
0.0410
kg
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
Produkt details
Produkt details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성