카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Knurled screw GN 653.2-M5-26-ST
Elesa+Ganter
Clamping knobs
GN 653.2
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/gn653_2/gn_653_2_st.prj},{NB=Raendelschraube GN 653.2-M5-26-ST},{PARTNUMBER=GN 653.2-M5-26-ST},{D1=M5},{D1X=5},{L1=26},{A1=8-12},{A2=12-16},{A3=16-18},{D2=20},{D3=10},{D4=4.0},{D5=5.5},{H=6.5},{K=4.0},{L2=6},{L3=2.5},{WEIGHT=0.0138},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 653.2 ST - Knurled screws
Bill of material
Knurled screw GN 653.2-M5-26-ST
E+G PARTNUMBER
GN 653.2-M5-26-ST
GN 653.2-M5-26-ST
Thread
M5
M5
L1
26
26
mm
A1
8-12
8-12
mm
A2
12-16
12-16
mm
A3
16-18
16-18
mm
D2
20
20
mm
D3
10
10
mm
-0.2
4.0
4.0
mm
D5
5.5
5.5
mm
H
6.5
6.5
mm
K
4.0
4.0
mm
L2
6
6
mm
L3
2.5
2.5
mm
Weight
0.0138
0.0138
kg
Customs Tariff Number
73181595
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성