카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Wing nuts EWN.48 p-M8x20-C2
Elesa+Ganter
Clamping knobs
EWN.
EWN.p
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/ewn_combi/ewn_p/ewn_p_asmtab.prj},{NB=Wing nuts EWN.48 p-M8x20-C2},{PARTNUMBER=223571-C2},{DESCRIPTION=EWN.48 p-M8x20-C2},{DIM01=47},{D2=10.000},{D3=8.500},{L3=21.500},{DIM02=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{DIM03=24},{DIM04=13.5},{DIM05=20},{DIM06=5.5},{DIM07=7},{DIM08=12},{WEIGHT=19},{R=0.922},{G=0.416},{B=0.039},{C=2},{H1=6.67},{DESCRIPTIONX=1},{PPATH=ewn_p_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 329
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
EWN-p - Wing nuts
Bill of material
Wing nuts EWN.48 p-M8x20-C2
Code
223571-C2
223571-C2
Description
EWN.48 p-M8x20-C2
EWN.48 p-M8x20-C2
D
47
47
mm
d6g
M8
M8
L
24
24
mm
d1
13.5
13.5
mm
l
20
20
mm
l2
5.5
5.5
mm
b
7
7
mm
C
12
12
Nm
Weight
19
19
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성