카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Oil level indicators HGFT.16/PR-3/4
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
HGFT.PR
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/hgft_pr/hgft_pr_asmtab.prj},{NB=Oil level indicators HGFT.16/PR-3/4},{PARTNUMBER=14482},{DESCRIPTION=HGFT.16/PR-3/4},{DIM01=G 3/4},{DIM02=9.5},{DIM03=8.5},{DIM04=35.0},{DIM05=18.0},{DIM06=32},{DIM07=8÷10},{WEIGHT=9},{NDM=26.440},{KDM=24.120},{PPATH=hgft_pr_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
HGFT-PR - Oil level indicators
Bill of material
Oil level indicators HGFT.16/PR-3/4
Code
14482
14482
Description
HGFT.16/PR-3/4
HGFT.16/PR-3/4
d1
G 3/4
G 3/4
A
9.5
9.5
mm
B
8.5
8.5
mm
D
35.0
35.0
mm
D
18.0
18.0
mm
S
32
32
mm
Tightening torque
8÷10
8÷10
Nm
WEIGHT
9
9
g
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성