카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Round Flat vacuum cups VVK-80-G1/4-T-N
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVK
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvk/vvk_t.prj},{NB=ELESA-Round Flat vacuum cups VVK-80-G1/4-T-N},{CODE=VV.55008},{DESCRIPTION=VVK-80-G1/4-T-N},{DIM01=80},{DIM02=G1/4},{DIM03=58},{DIM04=20},{DIM05=6},{DIM06=10},{DIM07=12.6},{DIM08=27},{WEIGHT=67},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00},{NDM=13.157}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVK-T - ELESA-Round Flat vacuum cups
Bill of material
ELESA-Round Flat vacuum cups VVK-80-G1/4-T-N
Code
VV.55008
VV.55008
Description
VVK-80-G1/4-T-N
VVK-80-G1/4-T-N
d
80
mm
d1
G1/4
G1/4
mm
d3
58
mm
h
20
mm
h1
6
mm
h2
10
mm
F
12.6
Kg
Volume
27
mm3
Weight
67
67
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성