카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Round high grip suction cups VVB-60-G3/8-B
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVB
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvb/vvb.prj},{NB=Round high grip suction cups VVB-60-G3/8-B},{CODE=VV.46503},{DESCRIPTION=VVB-60-G3/8-B},{DIM01=60},{DIM02=G 3/8},{DIM03=21},{DIM04=30},{DIM05=36},{DIM06=21},{DIM07=15},{DIM08=6.0},{DIM09=14},{DIM10=6},{DIM11=19},{DIM12=7.00},{DIM13=13.9},{WEIGHT=55},{VER=3},{D1=16.662}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VVB - ELESA-Round vacuum cups - High Grip
Bill of material
Round high grip suction cups VVB-60-G3/8-B
Code
VV.46503
VV.46503
Description
VVB-60-G3/8-B
VVB-60-G3/8-B
d
60
60
mm
d1
G 3/8
G 3/8
d2
21
21
mm
d3
30
30
h
36
36
mm
h1
21
21
mm
h2
15
mm
h3
6.0
6.0
mm
h4
14
mm
s
6
mm
s1
19
19
mm
C
7.00
7.00
Nm
F
13.9
13.9
Kg
Weight
55
55
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성