??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-TL-A3 - Tubular handles
Bill of material
Tubular handles RHTL.A3-25.200.37
Code
f
mm
d
M8
p
15 mm
L
mm
B
25 mm
h
48 mm
l
26 mm
l2
20 mm
Weight
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей