카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Tubular handles RHEU-20.R250.A
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
Stainless steel handles
RH-EU
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/3_stainless/rh_eu/rh_eu.prj},{NB=Tubular handles RHEU-20.R250.A},{CODE=RHEU-20.R250.A},{DIM01=250},{DIM02=M8x20},{DIM03=16},{DIM04=276},{DIM05=26},{DIM06=29},{DIM07=53},{DIM08=20},{DIM09=50},{DIM10=22},{WEIGHT=750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-EU - Tubular handles
Bill of material
Tubular handles RHEU-20.R250.A
Code
RHEU-20.R250.A
RHEU-20.R250.A
f
250
250
mm
d
M8x20
p
16
mm
L
276
276
mm
C
26
mm
l1
29
mm
l2
53
mm
Weight
750
750
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성