카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Rectangular cross section handles RHAR-36.300.N01
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
Handles for machines and protections
RH-AR
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/2_machines_and_protections/rh_ar/rh_ar.prj},{NB=Rectangular cross section handles RHAR-36.300.N01},{CODE=RHAR-36.300.N01},{DIM01=300},{DIM02=324},{DIM03=M8},{DIM04=15},{DIM05=36},{DIM06=46},{DIM07=38},{DIM08=37},{WEIGHT=605},{DIM03OLD=16},{DIM05OLD=55}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-AR - Rectangular cross section handles
Bill of material
Rectangular cross section handles RHAR-36.300.N01
Code
RHAR-36.300.N01
RHAR-36.300.N01
f
300
300
mm
L
324
324
mm
d
M8
p
15
mm
B1
36
mm
h1
46
mm
l
38
mm
l1
37
mm
Weight
605
605
g
B
16
mm
h
55
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성