카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Ball valve FHV.1/4-POM16
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Lubrication systems
FHV
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/6_lubrication_systems/fhv/fhv.prj},{NB=Ball valve FHV.1/4-POM16},{CODE=471301},{DESCRIPTION=FHV.1/4-POM16},{DIM01=16},{DIM02=34.5},{DIM03=31.5},{DIM04=16},{DIM05=7},{DIM06=1/4},{WEIGHT=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
FHV - Ball valve
Bill of material
Ball valve FHV.1/4-POM16
Code
471301
Description
FHV.1/4-POM16
D
16
mm
L
34.5
mm
H
31.5
mm
d1
16
mm
d2
7
mm
For modular system
1/4
mm
Weight
8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성