카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Breather caps SFF.40-3/4+F
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Breather caps
SFF
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/2_breather_caps/sff/sff.prj},{NB=Breather caps SFF.40-3/4+F },{CODE=53802},{DESCRIPTION=SFF.40-3/4+F},{DIM01=G 3/4},{DIM02=42},{DIM03=21.5},{DIM04=30},{DIM05=13},{DIM06=10.5},{DIM07=1.7},{WEIGHT=19}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
SFF - Breather caps
Bill of material
Breather caps SFF.40-3/4+F
Code
53802
Description
SFF.40-3/4+F
d
G 3/4
D
42
mm
L
21.5
mm
d1
30
mm
d2
13
mm
h
10.5
mm
h1
1.7
mm
Weight
19
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성