카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Hinges with screw-covers CFQ.50 SH-4-C9 (0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Plastic hinges
CFQ.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/1_plastic_hinges/cfq/cfq_asmtab.prj},{NB=Hinges with screw-covers CFQ.50 SH-4-C9 (0)},{CODE=426331-C9},{DESCRIPTION=CFQ.50 SH-4-C9},{ROT=0},{DIM01=45},{DIM02=50},{DIM03=32},{DIM04=25},{DIM05=14},{DIM06=8},{DIM07=7},{DIM08=21.5},{DIM09=8},{DIM10=4.5},{DIM11=8.5},{DIM12=-},{DIM13=-},{DIM14=-},{WEIGHT=17},{CODE1=426311},{PPATH=cfq_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFQ. - Hinges with screw-covers
Bill of material
Hinges with screw-covers CFQ.50 SH-4-C9 (0)
Code
426331-C9
426331-C9
Description
CFQ.50 SH-4-C9
CFQ.50 SH-4-C9
Rotation
°
B
45
mm
L
50
mm
f
32
mm
f1
25
mm
H
14
mm
h1
8
mm
h2
7
mm
b1
21.5
mm
d
8
mm
d3
4.5
mm
d4
8.5
8.5
mm
d5
-
-
mm
d6
-
-
mm
h3
-
-
mm
Weight
17
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성