??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
CFQ. - ELESA-Charnières avec calottes couvre-vis
Nomenclature
Charnières avec calottes couvre-vis CFQ.50 SH-4-C9 (0)
Rèfèrence
Description
Angle de rotation
°
B
45 mm
L
50 mm
f
32 mm
f1
25 mm
H
14 mm
h1
8 mm
h2
7 mm
b1
21.5 mm
d
8 mm
d3
4.5 mm
d4
mm
d5
mm
d6
mm
h3
mm
Poids
17 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés