카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Ball lock pins GN 113.5-10-30(ausgerastet)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Lock pins
GN 113.5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/2_lock_pins/gn_113_5/gn113_5.prj},{NB=Ball lock pins GN 113.5-10-30(ausgerastet)},{CODE=GN.37969},{DESCRIPTION=GN 113.5-10-30},{POS=ausgerastet},{DIM01=10},{DIM02=12.0},{DIM03=35},{DIM04=19},{DIM05=30},{DIM06=9.6},{DIM07=32.5},{DIM08=10},{DIM09=60},{WEIGHT=55},{NORMNR=GN 113.5},{D1=10},{L1=30},{L1X=20,25,30,40,50},{D2=12.0},{D3=35},{L2=9.6},{L3=32.5},{D4=19},{H=10},{BL=60},{B=8.050},{B1=14.000},{D=7.000},{W=2.940},{W1=1.620},{R1=8.630},{D41=19.650},{W2=18.620},{DX=10.800},{RX=7.500},{X=1.500},{P=14.300},{RR=2.500},{Y=4.500},{XX=0.600},{X1=5.400},{R2=1.500},{ALFA=0.000},{N=8.000},{X3=0.400},{FS=4},{AS=3.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 80
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 113.5 - Ball lock pins
Bill of material
Ball lock pins GN 113.5-10-30(ausgerastet)
Code
GN.37969
GN.37969
Description
GN 113.5-10-30
GN 113.5-10-30
Position
open
closed
open
closed
d1 -0.04/-0.08
10
10
mm
d2
12.0
12.0
mm
d3
35
35
mm
d4
19
19
mm
l1 +0.6
30
30
mm
l2 ±0.2
9.6
9.6
mm
l3 -0.2
32.5
32.5
mm
Mounting hole H11
10
10
mm
Double sided shearing force
60
60
kN
Weight
55
55
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성