카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Balls lock pins GN 113.3-10-110
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Lock pins
GN 113.3
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/2_lock_pins/gn_113_3/gn_113_3.prj},{NB=Balls lock pins GN 113.3-10-110},{CODE=GN.77439},{DESCRIPTION=GN 113.3-10-110},{DIM01=10},{DIM02=12.0},{DIM03=14},{DIM04=110},{DIM05=9.6},{DIM06=27},{DIM07=10},{DIM08=60},{TS=3.0},{WEIGHT=72}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 104
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 113.3 - Balls lock pins
Bill of material
Balls lock pins GN 113.3-10-110
CODE
GN.77439
GN.77439
DESCRIPTION
GN 113.3-10-110
GN 113.3-10-110
d1 -0.04 -0.08
10
10
mm
d2
12.0
12.0
mm
d3
14
14
mm
l1 +0.6
110
110
mm
l2 ±1
9.6
9.6
mm
l3 ±0.2
27
27
mm
Mounting hole H11
10
10
Double sided shearing force lbf
60
60
KN
Weight
72
72
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성