카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Retaining cables GN 111.8-200-14-A-TR
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Lock pins
GN 111.8
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/2_lock_pins/gn_111_8/gn_111_8_a_asmtab.prj},{NB=Retaining cables GN 111.8-200-14-A-TR},{CODE=GN.40851},{DESCRIPTION=GN 111.8-200-14-A-TR},{DIM01=14},{DIM02=1},{DIM03=200},{DIM04=75},{DIM05=1500},{WEIGHT=15},{DIM01X=14},{DIM02X=1.000},{VER=A},{PPATH=gn_111_8_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 111.8-A - Retaining cables
Bill of material
Retaining cables GN 111.8-200-14-A-TR
Code
GN.40851
GN.40851
Description
GN 111.8-200-14-A-TR
GN 111.8-200-14-A-TR
d1
14
14
mm
d2
1
1
mm
I
200
200
mm
Static load with ring
75
75
N
Static load without ring
1500
N
Weight
15
15
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성