카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Retaining cables CT-S-2A-30-200
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Lock pins
CT-S
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/2_lock_pins/ct_s/ct_s_2a_asmtab.prj},{NB=Retaining cables CT-S-2A-30-200},{CODE=76308},{DESCRIPTION=CT-S-2A-30-200},{DIM01=30},{DIM02=1.8},{DIM03=200},{DIM04=100},{WEIGHT=8},{VER=3},{PPATH=ct_s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CT-S-2A - Ball chains
Bill of material
Retaining cables CT-S-2A-30-200
Code
76308
76308
Description
CT-S-2A-30-200
CT-S-2A-30-200
d1
30
30
mm
d2
1.8
1.8
mm
l
200
200
mm
Static load max
100
N
Weight
8
8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성