카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Stainless Steel-Indexing plungers GN 817.6-6-9-EB-S-0,5 (0 0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 817.6
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_817_6/gn817_6_eb_asmtab.prj},{NB=Stainless Steel-Indexing plungers GN 817.6-6-9-EB-S-0,5 (0 0)},{CODE=GN.35485},{DESCRIPTION=GN 817.6-6-9-EB-S-0,5},{POS=0},{DIS=0.0},{DIM01=6},{DIM02=M12x1.5},{DIM03=23},{DIM04=2},{DIM05=20.0},{DIM06=9},{DIM07=54.5},{DIM08=22},{DIM09=12.5},{DIM10=500},{DIM11=14},{DIM12=6.0},{DIM13=25.0},{WEIGHT=56},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{ABSTANDX=12.5},{D1=6},{L1=9},{L5=0,5},{D2=M12x1,5},{D3=23},{D4=2},{K=20.0},{L2=54.5},{L3=22},{L4=12.5},{SW=14},{FEDERDRUCK=6.0},{FEDERDRUCK2=25.0},{VER=3},{PPATH=gn817_6_eb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 817.6-EB - Stainless Steel-Indexing plungers
Bill of material
Stainless Steel-Indexing plungers GN 817.6-6-9-EB-S-0,5 (0 0)
Code
GN.35485
GN.35485
Description
GN 817.6-6-9-EB-S-0,5
GN 817.6-6-9-EB-S-0,5
Position
closed
open
closed
open
Lock nut
mm
값 입력 DIS
Lock nut
mm
cm
inch
ft
확인
d1
6
6
mm
d2
M12x1.5
M12x1.5
mm
d3
23
23
mm
d4
2
mm
k
20.0
20.0
mm
l1
9
9
mm
l2
54.5
54.5
mm
l3
22
22
mm
l4
12.5
12.5
mm
l5
500
mm
sw
14
14
mm
Spring preload
6.0
6.0
N
Spring max load
25.0
25.0
N
Weight
56
56
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성