카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Cam levers LAC-FL.55-F-SST(0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Lever handles
LAC-FL
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/2_lever_handles/lac_fl/lac_fl_f_asmtab.prj},{NB=Cam levers LAC-FL.55-F-SST(0)},{CODE=34105},{DESCRIPTION=LAC-FL.55-F-SST},{POS=0},{DIM01=55.5},{DIM02=12.5},{DIM03=28},{DIM04=32},{DIM05=8},{DIM06=32.5},{DIM07=18.5},{DIM08=63.5},{DIM09=M8x22},{DIM10=17.5},{DIM11=21.5},{DIM12=18.5},{DIM13=13},{WEIGHT=26},{PPATH=lac_fl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
LAC-FL-F-SST - Cam levers
Bill of material
Cam levers LAC-FL.55-F-SST(0)
Code
34105
Description
LAC-FL.55-F-SST
Position
closed
open
closed
open
R
55.5
mm
H
12.5
mm
hmin
28
h max
32
mm
h1
8
mm
h2
32.5
mm
h3
18.5
mm
h4
63.5
mm
d1
M8x22
mm
d2
17.5
mm
d3
21.5
mm
l
18.5
mm
l1
13
mm
Weight
26
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성