카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Adjustable handles MRT.65-B-M8-C1
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
MRT.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/mrt/mrt_b.prj},{NB=Adjustable handles MRT.65-B-M8-C1},{CODE=140122-C1},{DESCRIPTION=MRT.65-B-M8-C1},{DIM01=64.5},{DIM02=M8},{DIM03=74.5},{DIM04=20},{DIM05=37},{DIM06=41.0},{DIM07=13},{DIM08=38},{DIM09=9},{DIM10=27.0},{DIM11=15.0},{DIM12=20},{WEIGHT=22},{M=8},{DD=11},{R=0.376},{G=0.376},{B=0.376}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MRT-B - Adjustable handles
Bill of material
Adjustable handles MRT.65-B-M8-C1
Code
140122-C1
140122-C1
Description
MRT.65-B-M8-C1
MRT.65-B-M8-C1
R
64.5
64.5
mm
d6H
M8
M8
L
74.5
74.5
mm
D
20
20
mm
H
37
37
mm
H1
41.0
41.0
mm
h
13
13
mm
h1
38
38
mm
h2
9
9
mm
h3
27.0
27.0
mm
d1
15.0
15.0
mm
Teeth no.
20
20
Weight
22
22
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성