카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Adjustable handles ERZ.63 SST-p-M6x50-MD
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERZ-SST-MD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/erz_sst_md/erz_sst_p_md.prj},{NB=Adjustable handles ERZ.63 SST-p-M6x50-MD},{CODE=198439},{DESCRIPTION=ERZ.63 SST-p-M6x50-MD},{DIM01=63},{DIM02=M6},{DIM03=72.5},{DIM04=19},{DIM05=38.5},{DIM06=42.0},{DIM07=31.0},{DIM08=3.5},{DIM09=30.0},{DIM10=13.5},{DIM11=50},{DIM12=13.5},{DIM13=24},{WEIGHT=42},{NDM=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
ERZ-SST-p-MD - Adjustable handles
Bill of material
Adjustable handles ERZ.63 SST-p-M6x50-MD
Code
198439
198439
Description
ERZ.63 SST-p-M6x50-MD
ERZ.63 SST-p-M6x50-MD
R
63
63
mm
d
M6
M6
L
72.5
72.5
mm
D
19
19
mm
H
38.5
38.5
mm
H1
42.0
42.0
mm
h1
31.0
31.0
mm
h2
3.5
3.5
mm
h3
30.0
30.0
mm
d1
13.5
13.5
mm
l
50
50
mm
l1
13.5
13.5
mm
Teeth no.
24
24
Weight
42
42
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성