카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Adjustable handles ERM.63 SST-A-M8-C17
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERM.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/erm_combi/erm_sst.prj},{NB=Adjustable handles ERM.63 SST-A-M8-C17},{CODE=241015-C17},{DESCRIPTION=ERM.63 SST-A-M8-C17},{DIM01=63},{DIM02=M8},{DIM03=73.5},{DIM04=18.0},{DIM05=38},{DIM06=41},{DIM07=10},{DIM08=31.0},{DIM09=3.5},{DIM10=27.0},{DIM11=13.5},{DIM12=13.5},{DIM13=24},{WEIGHT=34},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{R=0.306},{G=0.522},{B=0.255}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
ERM-SST - Adjustable handles
Bill of material
Adjustable handles ERM.63 SST-A-M8-C17
Code
241015-C17
241015-C17
Description
ERM.63 SST-A-M8-C17
ERM.63 SST-A-M8-C17
R
63
63
mm
d
M8
M8
L
73.5
73.5
mm
D
18.0
18.0
mm
H
38
38
mm
H1
41
41
mm
h
10
10
mm
h1
31.0
31.0
mm
h2
3.5
3.5
mm
h3
27.0
27.0
mm
d1
13.5
13.5
mm
l1
13.5
13.5
mm
Teeth no.
24
24
Weight
34
34
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성