카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Three-arm knobs VB.639/80-FP-SST-M8
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VB.639
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vb_639_combi/vb_639_fp_sst.prj},{NB=Three-arm knobs VB.639/80-FP-SST-M8},{CODE=65685},{DESCRIPTION=VB.639/80-FP-SST-M8},{DIM01=80},{DIM02=M8},{DIM03=35},{DIM04=32},{DIM05=18},{DIM06=17},{DIM07=30},{DIM08=25},{DIM09=20},{DIM10=80},{DIM11=6},{WEIGHT=81},{TYP=1},{MAT=Acciaio},{DA=8.000},{DB=0.000},{D2=18.000},{D=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VB.639-FP-SST - Three-arm knobs
Bill of material
Three-arm knobs VB.639/80-FP-SST-M8
Code
65685
65685
Description
VB.639/80-FP-SST-M8
VB.639/80-FP-SST-M8
D
80
mm
d6H
M8
M8
mm
L
35
mm
d1
32
mm
d2
18
mm
d3
17
mm
l1
30
mm
l2
25
mm
h
20
mm
C
80
Nm
L
6
J
Weight
81
81
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성