카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Solid handwheels VDN.300 FP+I-A26
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Solid handwheels
VDN.FP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/2_solid_handwheels/vdn_fp/vdn_fp_i_a_asmtab.prj},{NB=Solid handwheels VDN.300 FP+I-A26},{CODE=73781-26},{DESCRIPTION=VDN.300 FP+I-A26},{DIM01=301},{DIM02=26},{D=26},{DIM03=87},{DIM04=36},{DIM05=58},{DIM06=58.0},{DIM07=94},{D3=94},{DIM08=148},{DIM09=82},{DIM10=56.0},{DIM11=18},{DIM12=90},{DIM13=M10},{NDM=10},{DIM14=132.0},{DIM15=42},{DIM16=38},{DIM17=41.3},{DIM18=10},{DIM19=1100},{DIM20=35},{WEIGHT=2803},{PPATH=vdn_fp_i_a_asmtpl.prj},{VER=1},{VER1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VDN.FP+I-A - Solid handwheels
Bill of material
Solid handwheels VDN.300 FP+I-A26
Code
73781-26
73781-26
Description
VDN.300 FP+I-A26
VDN.300 FP+I-A26
D
301
301
mm
dH7
26
26
mm
L
87
87
mm
B
36
36
mm
d1
58
58
mm
d2
58.0
58.0
mm
d3
94
94
mm
d4
148
148
mm
d5
82
82
mm
l
56.0
56.0
mm
l2
18
18
mm
H
90
90
mm
m
M10
M10
R
132.0
132.0
mm
d'
42
42
mm
d''
38
38
mm
t
41.3
41.3
mm
b
10
10
mm
C
1100
1100
Nm
L
35
35
J
Weight
2803
2803
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성