카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Solid handwheels VDN.140 FP
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Solid handwheels
VDN.FP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/2_solid_handwheels/vdn_fp/vdn_fp.prj},{NB=Solid handwheels VDN.140 FP},{CODE=73723},{DESCRIPTION=VDN.140 FP},{DIM01=140},{DIM02=46},{DIM03=19},{DIM04=32},{DIM05=26.5},{DIM06=44},{D3=44},{DIM07=70},{DIM08=48},{DIM09=38},{DIM10=15},{DIM11=20},{DIM12=16},{DIM13=18.3},{DIM14=5},{DIM15=350},{DIM16=10},{WEIGHT=476},{D3X=44},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VDN.FP - Solid handwheels
Bill of material
Solid handwheels VDN.140 FP
Code
73723
73723
Description
VDN.140 FP
VDN.140 FP
D
140
140
mm
L
46
46
mm
B
19
19
mm
d1
32
32
mm
d2
26.5
26.5
mm
d3
44
44
mm
d4
70
70
mm
d5
48
48
mm
l
38
38
mm
l2
15
15
mm
d'
20
20
mm
d''
16
16
mm
t
18.3
18.3
mm
b
5
5
mm
C
350
350
Nm
L
10
10
J
Weight
476
476
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성