F26701610724
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f2670.prj},{NB=F26701610724},{REF=F26701610724},{DSC=F2670/16/107/24},{D1=M8},{D1X=8},{D2=4.8},{M=M6},{M1=M10},{B=16},{B1=9.0},{S=24},{L=107},{L1=65},{MX=10},{M1X=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F2670 - Positioning wedge - DME - Mat. 1.2842 - 58HRC
Bill of material
F26701610724
Catalog Number
F26701610724
F26701610724
Description
F2670/16/107/24
F2670/16/107/24
Thread Size D1
M8
M8
Diameter D2
4.8
4.8
mm
Socket Head Size M
M6
M6
Thread Size M1
M10
M10
Width B
16
16
mm
Distance B1
9.0
9.0
mm
Height S
24
24
mm
Length L
107
107
mm
Length L1
65
65
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성