카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
309501
dk Fixturing systems
SWA39 Qukck-change adaptation system for reproducible zero points
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/swa39/spannelemente/dk0165.prj},{NB=309501},{BEST=309501},{WS=Edelstahl},{BACKENB=125},{LUMFANG=1 Satz},{SPANND=25 bis 180 mm},{B=125},{B1=90},{D=6.6},{H=38},{H1=19},{L=15},{L1=8},{XF=140.000},{XG=0.000},{XH=11.200},{XJ=8.000},{XK=3.000},{XL=2.000},{TYP=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Form jaws with prisms for end-face clamping - -
Bill of material
309501
Order No.
309501
Material
Stainless steel
Jaw width
125
Scope of delivery
1 Satz
Clamping diameter
25 to 180 mm
width
125
mm
Distance
90
mm
diameter
6.6
mm
height
38
mm
Distance
19
mm
Length
15
mm
Distance
8
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성