카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
282700
dk Fixturing systems
SWA39 Qukck-change adaptation system for reproducible zero points
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/swa39/spannelemente/dk0135_asmtab.prj},{NB=282700},{BEST=282700},{WS=Edelstahl},{BACKENB=50},{LUMFANG=1 Satz mit einer glatten und einer Prismenbacke},{SPANND=empfohlen ab 2 mm},{TYP=1.000},{B=50},{B1=40},{D=4.5},{H=12},{H1=5},{H2=4},{H3=6},{L=9},{L1=12},{L2=3},{PPATH=dk0135_schb.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Formed jaws with V-blocks - -
Bill of material
282700
Order No.
282700
Material
Stainless steel
Jaw width
50
mm
Scope of delivery
1 setz jaws one smooth and one prism jaw
Clamping diameter
Rocommended 2 mm to 10 mm
mm
width
50
mm
Distance
40
mm
diameter
4.5
mm
Height
12
mm
Distance
5
mm
Height
4
mm
Distance
6
mm
Length
9
mm
Length
12
mm
Agstand
3
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성