카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
100-9046.00-00000
Dirak
Quarter-Turns
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/drehriegel/1_083_asmtab.prj},{NB=100-9046.00-00000(1230400)},{GAUS=Mit Mutter},{COL=GDZn, schwarz},{BTYP=0},{ZTYP=4},{L=0},{H=0},{IP65=},{MON=},{TUR=3},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=einbau_20mm/assemblies/1_083_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
1-083 - Quarter-Turn, with 12mm Housing
Bill of material
100-9046.00-00000
Order number
100-9046.00-00000
100-9046.00-00000
Housing Version
With nut
With nut
Material
Zinc die, black
Zinc die, black
Insert type
Without
Square 6mm
Square 7mm
Square 8mm
Triangular 7mm
Triangular 8mm
Double bit 3mm
Double bit 5mm
Slotted 2x4mm deep
Without
Square 6mm
Square 7mm
Square 8mm
Triangular 7mm
Triangular 8mm
Double bit 3mm
Double bit 5mm
Slotted 2x4mm deep
Cam type
No Cam
No Cam
Length
0.000
0.000
mm
Height
0.000
0.000
mm
O-Ring and Flat external seal
Without
With
Without
With
Mounting
Without
Without O-Ring
With O-Ring
Without
Without O-Ring
With O-Ring
Door thickness
mm
값 입력 TUR
Door thickness
mm
cm
inch
ft
확인
HTML Online
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성