B3089-21/2 PLN
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Supports, Guides, Shields and Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_sgss/b3089_asmtab.prj},{NB=B3089-21/2_PLN8},{PN=B3089-21/2 PLN},{PN1=B3089-21/2_PLN},{PS=8.00000000},{FINISH=Plain},{B=2.50000000},{D=3.00000000},{AWT=700},{AWTKG=317.5},{CMIN=12 11/16\"},{CMINMM=(322.3)},{CMAX=17 3/16\"},{CMAXMMM=(436.6)},{C5MIN=12 3/8\"},{C5MINMM=(314.3)},{C5MAX=16 7/8\"},{C5MAXMM=(428.6)},{LOD=},{M=72.16100},{PS1=8},{PPATH=parts/b3089_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Fig. B3089 - Pipe Adjuster (TOLCO Fig. 319) - Pipe Supports, Guides, Shields & Saddles
Bill of material
B3089-21/2 PLN
Part No.
B3089-21/2 PLN
B3089-21/2 PLN
To Support Pipe Size
8
8
인치
Finish
Plain
B
2 1/2
2 1/2
인치
D
3
3
인치
Approx. Wt./100
700
700
Lbs.
Approx. Wt./100
317.5
317.5
kg
C When used with B3090 Min.
12 11/16"
12 11/16"
인치
C When used with B3090 Min.
(322.3)
(322.3)
mm
C When used with B3090 Max.
17 3/16"
17 3/16"
인치
C When used with B3090 Max.
(436.6)
(436.6)
mm
C When used with B3095 Min.
12 3/8"
12 3/8"
인치
C When used with B3095 Min.
(314.3)
(314.3)
mm
C When used with B3095 Max.
16 7/8"
16 7/8"
인치
C When used with B3095 Max.
(428.6)
(428.6)
mm
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성