SB506084XUTG
Eaton B-Line
Comm/Data Equipment Supports
Network Equipment Racks & Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/comm_des/ner/sb506_asmtab.prj},{NB=SB506084XUTG},{RW=19},{RWMM=483},{FINISH=TG},{A=84},{B=20.313},{C=18.313},{D=17.750},{E=16},{F=39.439},{MS=45},{SW=82},{SWKG=37.2},{LOD=},{NO=1},{PPATH=parts_tomr/sb506_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Two-Post Network Equipment Rack, 19" & 23" Panel Mounting, Welded Steel - Network Equipment Racks & Accessories
Bill of material
SB506084XUTG
Part No.
SB506084XUTG
SB506084XUTG
Rack Width
19
19
인치
Rack Width
483
483
mm
Finish
Telco Gray Powder Coat
Flat Black Coat
Silver Powder Coat
Telco Gray Powder Coat
Flat Black Coat
Silver Powder Coat
A Height
84
인치
A Height
2134
mm
B Width
20.313
20.313
인치
B Width
516
516
mm
C Panel Mounting
18.313
18.313
인치
C Panel Mounting
465
465
mm
D Usable Inside Width
17.750
17.750
인치
D Usable Inside Width
451
451
mm
E Base Anchor Spacing
16
16
인치
E Base Anchor Spacing
406
406
mm
F Spacing
39.439
인치
F Spacing
1002
mm
Mounting Spacing
45
Shipping Weight
82
82
Lbs.
Shipping Weight
37.2
37.2
kg
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성