B306ZN
Eaton B-Line
Bolted Framing (Strut Systems)
Beam Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/bolted_framing/beam_clamps/b306_asmtab.prj},{NB=B306ZN},{TYPE=B306},{SS=1/2-13},{SS1=0.500},{SS2=1/2},{RS=3/8-16},{RS1=0.375},{T=7 GA.},{T1=0.2500},{W=1.188},{H=2.380},{A=3.595},{B=0.828},{E=0.772},{F=1/8},{F1=0.12500},{SSS=1/2x2},{G=2.201},{K=0.594},{FINISH=ZN},{LOD=},{PPATH=parts/b306/b306_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B306 - Beam Clamp
Bill of material
B306ZN
Part No.
B306 ZN
Type
B306
Set Screw Thread Size
1/2-13
인치
Rod Thread Size
3/8-16
인치
T
7 GA.
인치
W
1.188
인치
H
2.380
인치
A
3.595
인치
B
0.828
인치
E
0.772
인치
F
1/8
인치
Set Screw Size
1/2x2
인치
G
2.201
인치
K
0.594
인치
Standard Finishes
Electro-Plated Zinc
Hot-Dipped Galvanized
Electro-Plated Zinc
Hot-Dipped Galvanized
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성