UST-M18MS-TMS-839
CONTRINEX
Ultrasonic Sensors
Small M18
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/ultrasonic_sensors/small_m18/ust_m18ms_tms.prj},{NB=UST-M18MS-TMS-839},{ORDERNO=605-010-281},{TYPE=UST-M18MS-TMS-839},{OPR=Diffuse},{RM=100...900},{H=M18},{HT=Standard body},{HM=Stainless steel},{ER=IP 67},{P=PNP + analog},{O=2 NO (default)/NC + 4...20 mA},{I=Standard output},{C=M12 5-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=PNP + analog, 2 NO (default)/NC + 4...20 mA},{SFM=4},{TR=-20...+70},{CEPDF=Conformity_USx-M18xS.pdf},{WG=100.0},{ECCN=8536508},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{OMPDF=UST-M18%23S-T%23S_2%20outputs%20&%20ana.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
UST-M18MS-TMS - Ultrasonic sensors
Bill of material
UST-M18MS-TMS-839
Part number
605-010-281
605-010-281
Part reference
UST-M18MS-TMS-839
UST-M18MS-TMS-839
Operating principle
Diffuse
Range max.
100...900
mm
Housing size
M18
mm
Housing type
Standard body
Housing material
Stainless steel
Enclosure rating
IP 67
Polarity
PNP + analog
PNP + analog
Output
2 NO (default)/NC + 4...20 mA
2 NO (default)/NC + 4...20 mA
Interface
Standard output
Connection
M12 5-pin
M12 5-pin
Supply voltage
10...30 VDC
V
Polarity+Output
PNP + analog, 2 NO (default)/NC + 4...20 mA
PNP + analog, 2 NO (default)/NC + 4...20 mA
Switching frequency max.
4
Hz
Temperature range
-20...+70
°C
Weight
100.0
g
Customs tariff number
8536508
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Operating manual
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성