RCS-1180-000
CONTRINEX
RFID
Extreme
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/extreme/rcs_1xx0_000.prj},{NB=RCS-1180-000},{ORDERNO=720-100-100},{TYPE=RCS-1180-000},{PT=Others/Specials},{OF=31.25},{S=0},{MS=0},{RWD=0},{H=M18},{HM=Stainless steel V2A},{M=non-embedabble},{SV=0},{I=RFID x RFID},{C=0},{TR=-25...+80},{ER=IP 67},{CEPDF=No},{WG=0.0},{ECCN=851762},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=1},{APNPDF=APN_RCS-1xxx-000_080606.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RCS-1XX0-000 - RFID
Bill of material
RCS-1180-000
Part number
720-100-100
720-100-100
Part reference
RCS-1180-000
RCS-1180-000
Product type
Others/Specials
Operating frequency
31.25
kHz
Housing size
M18
M18
mm
Housing material
Stainless steel V2A
Mounting
non-embedabble
Interface
RFID x RFID
Temperature range
-25...+80
°C
Enclosure rating
IP 67
Weight
0.0
g
Custom tariff number
851762
REACH
YES
ROHS
YES
Aplication notes
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성