DW-AS-703-M12-761
CONTRINEX
Inductive Sensor
Weld-immune
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/weld_immune/dw_as_703_m12_761.prj},{NB=DW-AS-703-M12-761},{ORDERNO=320-420-678},{TYPE=DW-AS-703-M12-761},{PR=Weld-immune},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M12},{OD=6},{C=M12 4-pin},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 80},{TR=-25...+85},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=M12, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=1},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=35.1},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AS-703-M12-761 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AS-703-M12-761
Part number
320-420-678
Part reference
DW-AS-703-M12-761
Product range
Weld-immune
Product family
Full Inox - Series 700
Housing size
M12
mm
Operating distance
6
mm
Connection
M12 4-pin
Mounting
Embeddable
Polarity
PNP
Output
Normally open (NO)
Interface
Standard output
Supply voltage
10...30 VDC
V
Operating pressure
≤ 80
bar
Temperature range
-25...+85
°C
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
Housing size + mounting
M12, Embeddable
mm
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
Switching frequency max.
1
Hz
Housing material
Stainless-steel V2A
Weight
35.1
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성