카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
CONEXA C-SKAR 20/16x3
Conexa
Schweissverschraubungen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/3_schweiss/c_skar.prj},{NB=C-SKAR 20/16x3},{BEZ1=SKAR 20},{MAT=C},{BAU=S},{PN=400},{D1=20},{D2=16},{D3=10},{D4=0},{L1=45.0},{L2=17},{L3=47.5},{TYP=A},{KG=7.7},{L2E=28.500},{L4=3.100},{D4E=25.200},{D5=19.600},{L5=3.100},{L6=1.800},{R=1.500},{LRING=5.000},{DRING=20.200},{SRING=2.400},{CHAMFER=1.000},{LTYP=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
Conexa
Description
SKAR - Reducing weld nipple
Bill of material
CONEXA C-SKAR 20/16x3
Part-No.
C-SKAR 20/16x3
C-SKAR 20/16x3
Surface
Stainless steel 1.4571
Steel
Stainless steel 1.4571
Steel
Series
S
S
Pressure
400
400
bar
Diameter
20
20
mm
Diameter
16
16
mm
Diameter
10
10
mm
Diameter
0
0
mm
Length
45.0
45.0
mm
Length
17
17
mm
Length
47.5
47.5
mm
Type
A
A
Weight
7.7
7.7
kg/100 St.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성