카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
CONEXA C-MBA 42 L
Conexa
Bördelverschraubungen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/2_boerdel/c_mba.prj},{NB=C-MBA 42 L},{MAT=C},{BAU=L},{PN=250},{NR=42},{LT=L},{D1=42.0},{M=M 52x2},{D=45.1},{S=60},{H1=34.0},{KG=28.8},{REIHE=L},{PITCH=2.0},{M2=52.000},{B1=29.800},{B2=2.790},{B3=9.000},{LTR=60.000},{SCALE=4.000},{VERS=10.000},{LNUT1=7.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Conexa
Description
C-MBA - Überwurfmuttern DIN 3949
Bill of material
CONEXA C-MBA 42 L
Part-No.
C-MBA 42 L
C-MBA 42 L
Surface
Stainless steel 1.4571
Steel
Stainless steel 1.4571
Steel
Series
L
L
Pressure
250
250
bar
NR
42
42
LT
L
L
Tube OD
42.0
42.0
mm
Thread
M 52x2
M 52x2
mm
Diameter
45.1
45.1
mm
Width across flats
60
60
mm
Length
34.0
34.0
mm
Weight
28.8
28.8
kg/100
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성