카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
FFC10835BSPT
CPC – Colder Products
Single Line
1/2" Nominal Flow
FFC35 Series
Coupling Bodies - Polysulfone
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_2_nom_flow/ffc35_series/bodies/ffc10835_asmtab.prj},{NB=FFC10835BSPT},{D=14.224},{DMAJ=20.955},{DMIN=18.631},{BZE=8.200},{NG=13.200},{L1=56.642},{L2=47.452},{L3=8.890},{L4=16.510},{F=25.400},{F1=3.810},{F2=1.270},{PN=FFC10835BSPT},{THR=1/2\" BSPT},{TSA=1/2},{PNN=10835BSPT},{PPATH=ffc10835_asmtpl.prj},{CCOLUMN=FFC10835BSPT},{DCOLUMN=1/2\" BSPT Non-Valved Coupling Body},{FCOLUMN=FFC},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=},{TCOLUMN=},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=280°F},{YCOLUMN=138°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Vacuum to 125 psi,8.6 bar},{AYCOLUMN=Compliant},{AZCOLUMN=Compliant},{BACOLUMN=Natural White Polysulfone},{BBCOLUMN=},{BCCOLUMN=Dark Gray Polysulfone},{BDCOLUMN=Stainless Steel},{BECOLUMN=},{MCOLUMN=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
CPC – Colder Products
Description
FFC10835, FFC10835BSPT, FFC101235, FFC101235BSPT, FFC101235GHT - Pipe Thread - Male Thread
Bill of material
FFC10835BSPT
Part No. (Straight Thru)
FFC10835BSPT
FFC10835BSPT
Thread Size
1/2" BSPT
1/2" BSPT
Product Number
FFC10835BSPT
FFC10835BSPT
Product Name
1/2" BSPT Non-Valved Coupling Body
1/2" BSPT Non-Valved Coupling Body
CPC Series
FFC
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
General Purpose
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
280°F
CPC High
138°C
CPC Pressure Range
Vacuum to 125 psi,8.6 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Natural White Polysulfone
BCCOLUMN
Dark Gray Polysulfone
BDCOLUMN
Stainless Steel
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성