B0180032
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb2820-20single20banjo20ring.prj},{NB=B0180032},{SHA256=OqE26Zh1LFL+yq2xU9Ig2swGibWgeMbf0VS83/p5iIw=},{INAME=b0180032},{NAME=b0180032},{NNCUSTOM=MB28},{NTCUSTOM=Single Banjo Ring},{NBCUSTOM=B0180032},{LINACUSTOM=B0180032},{STEPFILE=B0180032},{PNGFILE=MB28},{DWGFILE=MB28},{CODE=B0180032},{TYPE=MB28 06 18},{MAT=Acetal Resin},{TUBEOD=6},{D1=1/8},{D2=12},{D2IN=.472},{D3=15.0},{D3IN=.591},{L1=15.0},{L1IN=.591},{L2=22.7},{L2IN=.894},{G=3.5},{OZ=.123},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MB28 - Single Banjo Ring
Bill of material
B0180032
Code
B0180032
B0180032
Type
MB28 06 18
MB28 06 18
Material
Acetal Resin
Øe Tube
6
6
mm
D1
1/8
1/8
D2
12
12
mm
D2IN
.472
.472
in
D3
15.0
15.0
mm
D3IN
.591
.591
in
L1
15.0
15.0
mm
L1IN
.591
.591
in
L2
22.7
22.7
mm
L2IN
.894
.894
in
G
3.5
3.5
g
OZ
.123
.123
oz
Working Temperature
-20 ÷ 70
°C
Working Temperature
-4 ÷ 158
°F
Working Pressure (max)
18
bar
Working Pressure (max)
261
psi
Vacuum
-99
kPA
Conformity
Silicone Free
Conformity
RoHS
Application fields
Pneumatic Equipments for welding, painting, marble and wood processings
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성