A0240001
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma3420-20double20screw2c20male20female.prj},{NB=A0240001},{SHA256=xPOlNxGPXrKmdVXrzdM7Vx02TWqwxup8uUR87tGfmeE=},{INAME=a0240001},{NAME=a0240001},{NNCUSTOM=MA34},{NTCUSTOM=Double Screw, male female},{NBCUSTOM=A0240001},{LINACUSTOM=A0240001},{STEPFILE=A0240001},{PNGFILE=MA34},{DWGFILE=MA34},{CODE=A0240001},{TYPE=MA34 00 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/8},{D2=G1/8},{L1=4.1},{L1IN=.161},{L2=37.7},{L2IN=1.484},{L3=51.5},{L3IN=2.028},{L4=6.2},{L4IN=.244},{CH=14},{G=26},{GOZ=.917},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MA34 - Double Screw, male female
Bill of material
A0240001
Code
A0240001
A0240001
Type
MA34 00 18
MA34 00 18
Material
Brass Nickel Plated
D1
G1/8
G1/8
D2
G1/8
G1/8
L1
4.1
4.1
mm
L1IN
.161
.161
in
L2
37.7
37.7
mm
L2IN
1.484
1.484
in
L3
51.5
51.5
mm
L3IN
2.028
2.028
in
L4
6.2
6.2
mm
L4IN
.244
.244
in
CH
14
14
mm
G
26
26
g
GOZ
.917
.917
oz
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
Working Pressure (max)
20
bar
Working Pressure (max)
290
psi
Vacuum
-99
kPA
Vacuum
29"
Hg
Conformity
Silicone Free
Conformity
RoHS
Application fields
Pneumatic circuits
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성