카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
VSG-H05A-44
CKD
진공 시스템 장비
이젝터 시스템
진공 이젝터 유닛 (20mm 폭) VSG
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_ejector_vacuum_unit/vsg/vsg.prj},{NB=VSG-H05A-44},{MODEL=VSG},{VC=H},{ND=05},{UC=A},{SVV=},{VSS=},{INFOTEXT=Product Info }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
VSG Series - 이젝터 시스템
BOM
VSG-H05A-44
형번
VSG
진공 특성
H:고진공・중유량 타입
L:중진공・대유량 타입
E: 고진공・소유량 타입
H:고진공・중유량 타입
L:중진공・대유량 타입
E: 고진공・소유량 타입
노즐 지름
05: ø0.5
07: ø0.7
10: ø1.0
05: ø0.5
07: ø0.7
10: ø1.0
Unit combination
A:필터
B:필터, 디지털 표시 부착 진공 압력 스위치
E:필터 진공 발생용 밸브, 진공 파괴용 밸브
F:필터, 디지털 표시 부착 진공용 압력 스위치, 진공 발생용 밸브, 진공 파괴용 밸브
A:필터
B:필터, 디지털 표시 부착 진공 압력 스위치
E:필터 진공 발생용 밸브, 진공 파괴용 밸브
F:필터, 디지털 표시 부착 진공용 압력 스위치, 진공 발생용 밸브, 진공 파괴용 밸브
Vacuum port
4:φ4 원터치 피팅
에어 공급 포트
4:φ4 원터치 피팅
밸브 타입
기호 없음: 옵션 없음
기호 없음: 옵션 없음
Vacuum switch specifications
기호 없음: 옵션 없음
기호 없음: 옵션 없음
제품정보
제품정보
øD
6
mm
L1
12.3
mm
L2
0.0
mm
C
11.9
mm
노즐 지름
0.5
mm
Ultimate vacuum
90
-kPa
흡입 유량
7.0
ℓ/min
에어 소비량
11.5
ℓ/min
질량
47
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성