피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
VSP-A5x10EN-4-F1V
CKD
진공 시스템 장비
흡착 패드
흡착 패드 VSP
타원 타입 VSP-*E*
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/vacuum_system_components/suction_pads/vacuum_pad_new/vsp_e/vsp_e_asmtab.prj},{NB=VSP-A5x10EN-4-F1V},{MODEL=VSP},{HOLDER=A},{PADSIZE=5x10},{STROKE=},{PADS=E : Oval},{PADM=N},{ST=},{PS=4},{FH=-F1},{PLV=-V},{X=5.0},{Y=10},{VER=6},{PPATH=../assemblies/vsp_e_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{PADD=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
흡착 패드 VSP-*E*(타원)
BOM
VSP-A5x10EN-4-F1V
기종 형번
VSP
홀더 형상
A:고정식 진공 취출구 위쪽 방향
B:고정식 진공 취출구 가로 방향
C:버퍼식 진공 취출구 위쪽 방향
D:버퍼 부착 진공 취출구 가로 방향
F:버퍼 부착 직접 부착형
AE : 나사 고정식 진공 취출구 위쪽 방향
BE : 나사 고정식 진공 취출구 횡 방향
MA:소형 고정식 진공 취출구 위쪽 방향
MB:소형 고정식 진공 취출구 가로 방향
MC:소형 버퍼식 진공 취출구 위쪽 방향
MD:소형 버퍼 부착 진공 취출구 가로 방향
A:고정식 진공 취출구 위쪽 방향
B:고정식 진공 취출구 가로 방향
C:버퍼식 진공 취출구 위쪽 방향
D:버퍼 부착 진공 취출구 가로 방향
F:버퍼 부착 직접 부착형
AE : 나사 고정식 진공 취출구 위쪽 방향
BE : 나사 고정식 진공 취출구 횡 방향
MA:소형 고정식 진공 취출구 위쪽 방향
MB:소형 고정식 진공 취출구 가로 방향
MC:소형 버퍼식 진공 취출구 위쪽 방향
MD:소형 버퍼 부착 진공 취출구 가로 방향
패드 사이즈
5x10
5x10
mm
스트로크 옵션
기호 없음 : 지정 스트로크 또는 버퍼 없음
기호 없음 : 지정 스트로크 또는 버퍼 없음
패드 형상
E : 타원 타입
패드 재질
N:나이트릴 고무
S:실리콘 고무
U:우레탄고무
F:불소 고무
SE:전도성 실리콘 고무
E:정전 방지 부타디엔 고무(저저항 타입)
NE : 전도성NBR(저저항 타입)
HN : HNBR
EP : EPDM
N:나이트릴 고무
S:실리콘 고무
U:우레탄고무
F:불소 고무
SE:전도성 실리콘 고무
E:정전 방지 부타디엔 고무(저저항 타입)
NE : 전도성NBR(저저항 타입)
HN : HNBR
EP : EPDM
표면 처리
기호 없음:없음
ER : 흡착 자국 경감 표면 개질
기호 없음:없음
ER : 흡착 자국 경감 표면 개질
접속 구경・형상
4 : φ4원터치 피팅
6 : φ6 원터치 피팅
4T : φ4바브 피팅
6T : φ6바브 피팅
4 : φ4원터치 피팅
6 : φ6 원터치 피팅
4T : φ4바브 피팅
6T : φ6바브 피팅
패드 스윙
F1:프리 홀더 스윙 각도 30° 타입 부착
F2:프리 홀더 스윙 각도 15° 타입 부착
기호 없음:없음
CF : 플렉시블 홀더 각도 8
F1:프리 홀더 스윙 각도 30° 타입 부착
F2:프리 홀더 스윙 각도 15° 타입 부착
기호 없음:없음
CF : 플렉시블 홀더 각도 8
낙하 방지 밸브
V:낙하 방지 밸브 부착
기호 없음:없음
V:낙하 방지 밸브 부착
기호 없음:없음
제품정보
제품정보
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성