카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
VSPG-20BN
CKD
진공 시스템 장비
흡착 패드
흡착 패드 VSP
벨로즈 타입 VSP-*B*
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/vacuum_system_components/suction_pads/vacuum_pad_new/vsp_b/pad_rubber_only_bellows.prj},{NB=VSPG-20BN},{MODEL=VSPG},{SD=20},{PADM=N},{ST=},{FRAME=},{OP=0},{L=19.0},{K=2.0},{M=M6 x 1},{A=4.5},{D1=3},{D2=18},{W=1.6},{INFOTEXT=Product Info }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
패드 고무에 한함 VSPG-*B*(벨로즈) - 패드 고무 한정/형상(벨로즈타입)
BOM
VSPG-20BN
기종 형번
VSPG
d
20
20
mm
패드 재질
N:나이트릴 고무
S:실리콘 고무
YS2 : 극연질 실리콘 고무(경도20°)
YS4 : 극연질 실리콘 고무(경도40°)
U:우레탄고무
F:불소 고무
SE:전도성 실리콘 고무
NE : 전도성 NBR (저 저항타입)
HN : HNBR
EP : EPDM
N:나이트릴 고무
S:실리콘 고무
YS2 : 극연질 실리콘 고무(경도20°)
YS4 : 극연질 실리콘 고무(경도40°)
U:우레탄고무
F:불소 고무
SE:전도성 실리콘 고무
NE : 전도성 NBR (저 저항타입)
HN : HNBR
EP : EPDM
표면 처리
기호 없음:없음
ER : 흡착 자국 경감 표면 개질
기호 없음:없음
ER : 흡착 자국 경감 표면 개질
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성