카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
M3QB110-M5-C2H-2-3
CKD
방향 제어 밸브
직동식 3포트 솔레노이드 밸브
직동식 3포트 밸브 3QR・3QB・3QE・3QZ
3QB
매니폴드 베이스
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_port_valve_direct_acting/3qr_3qb_3qe_3qz/3qb/manifold_base/m3qb10_asmtab.prj},{NB=M3QB110-M5-C2H-2-3},{MODEL=M3QB1},{SP=1},{PS=M5 : M5},{EC=C2},{PRS=},{SN=2},{V=3},{INFOTEXT=Product Info},{PPATH=../parts/m3qb1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
M3QB1 - 매니폴드 베이스
BOM
M3QB110-M5-C2H-2-3
기종 형번
M3QB1
전환 위치 구분
1 : 2위치 싱글 노멀 클로즈
8 : 믹스 매니폴드
1 : 2위치 싱글 노멀 클로즈
8 : 믹스 매니폴드
접속 구경
M5 : M5
전선 접속
C2 : 리드선(300 mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C20 : 리드선(500 mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C21 : 리드선(1000 mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C22 : 리드선(2000 mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C2N : 리드선 없음 (소켓 없음)
C3 : 리드선 없음 (소켓 , 단자 부착)
D2 : 리드선(300 mm) 서지 킬러・램프 부착
D20 : 리드선(500 mm) 서지 킬러・램프 부착
D21 : 리드선(1000 mm) 서지 킬러・램프 부착
D22 : 리드선(2000 mm) 서지 킬러・램프 부착
D2N : 리드선 없음 (소켓 없음)
D3 : 리드선없음 (소켓 , 단자 부착)
C2 : 리드선(300 mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C20 : 리드선(500 mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C21 : 리드선(1000 mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C22 : 리드선(2000 mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C2N : 리드선 없음 (소켓 없음)
C3 : 리드선 없음 (소켓 , 단자 부착)
D2 : 리드선(300 mm) 서지 킬러・램프 부착
D20 : 리드선(500 mm) 서지 킬러・램프 부착
D21 : 리드선(1000 mm) 서지 킬러・램프 부착
D22 : 리드선(2000 mm) 서지 킬러・램프 부착
D2N : 리드선 없음 (소켓 없음)
D3 : 리드선없음 (소켓 , 단자 부착)
압력 사양
기호 없음 : 정부압 사양(-0.1 to 0.3 MPa)
P : 정압 사양(0.1 to 0.65 MPa)
V : Negative pressure specification (-0.1 to 0 MPa)
기호 없음 : 정부압 사양(-0.1 to 0.3 MPa)
P : 정압 사양(0.1 to 0.65 MPa)
V : Negative pressure specification (-0.1 to 0 MPa)
연 수
2 : 2연
3 : 3연
4 : 4연
5 : 5연
6 : 6연
7 : 7연
8 : 8연
9 : 9연
10 : 10연
11 : 11연
12 : 12연
13 : 13연
14 : 14연
15 : 15연
16 : 16연
17 : 17연
18 : 18연
19 : 19연
20 : 20연
2 : 2연
3 : 3연
4 : 4연
5 : 5연
6 : 6연
7 : 7연
8 : 8연
9 : 9연
10 : 10연
11 : 11연
12 : 12연
13 : 13연
14 : 14연
15 : 15연
16 : 16연
17 : 17연
18 : 18연
19 : 19연
20 : 20연
전압
3 : DC24V
4 : DC12V
3 : DC24V
4 : DC12V
제품정보
제품정보
L
34.5
mm
L1
27.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성