카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ADK12-15A-03A-AC100V
CKD
유체 제어 장비
다양한 유체용 솔레노이드 밸브
파일럿 킥식 2포트 전자 밸브 (MULTILEX) ADK
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/general_purpose_2_3_port_solenoid_valve/adk/adk12_asmtab.prj},{NB=ADK12-15A-03A-AC100V},{MODEL=ADK12},{PS=15},{THREAD=A},{BSC=0},{OPTCH=3A},{OPTMP=},{OPTCGC=},{OPTSS=},{VOLT=AC100V},{PPATH=adk11_adk12/adk11_adk12_parts/adk12_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
ADK12
BOM
ADK12-15A-03A-AC100V
기종 형번
ADK12
접속 구경
15:1/2
20:3/4
25 : 1
15:1/2
20:3/4
25 : 1
Thread type
A:Rc
G:G
N:NPT
A:Rc
G:G
N:NPT
보디・Seal 재질 조합
0:황동 또는 청동, 나이트릴 고무, -, 공기/물/저진공/등유(60℃까지)
B:황동 또는 청동, 불소 고무, -, 공기/저진공/등유(90℃까지)
D:스테인리스, 나이트릴 고무, -, 공기/물/저진공/등유(60℃ 까지)
E:스테인리스, 불소 고무, -, 공기/저진공/등유(90℃까지)
H:황동, 나이트릴 고무, 금유 처리, 공기/물/저진공/등유(60℃까지)
J:황동, 불소 고무, 금유 처리, 공기/물/저진공/등유(90℃까지)
P:황동, 불소 고무, 금유 처리, 열수(90℃까지)
L:스테인리스, 나이트릴 고무, 금유 처리, 공기/물/저진공/등유(60℃까지)
M:스테인리스, 불소 고무, 금유 처리, 공기/低真空/등유(90℃까지)
R:스테인리스, :에틸프로필렌 고무, 금유 처리, 열수(90℃까지)
0:황동 또는 청동, 나이트릴 고무, -, 공기/물/저진공/등유(60℃까지)
B:황동 또는 청동, 불소 고무, -, 공기/저진공/등유(90℃까지)
D:스테인리스, 나이트릴 고무, -, 공기/물/저진공/등유(60℃ 까지)
E:스테인리스, 불소 고무, -, 공기/저진공/등유(90℃까지)
H:황동, 나이트릴 고무, 금유 처리, 공기/물/저진공/등유(60℃까지)
J:황동, 불소 고무, 금유 처리, 공기/물/저진공/등유(90℃까지)
P:황동, 불소 고무, 금유 처리, 열수(90℃까지)
L:스테인리스, 나이트릴 고무, 금유 처리, 공기/물/저진공/등유(60℃까지)
M:스테인리스, 불소 고무, 금유 처리, 공기/低真空/등유(90℃까지)
R:스테인리스, :에틸프로필렌 고무, 금유 처리, 열수(90℃까지)
옵션:코일 하우징
3A:오픈 프레임형 리드선
3M:오픈 프레임형 HP 단자함 부착(G1/2)
3N:오픈 프레임형 HP단자함 램프 부착(G1/2)
3I:오픈 프레임형 HP 단자함 부착(IP65 상당) (G1/2)
3J:오픈 프레임형HP 단자함 부착 램프 부착(IP65상당)(G1/2)
4A:오픈 프레임형(내열 클래스180(H)), 리드선
4M:오픈 프레임형 (내열 클래스180(H)), HP단자함(G1/2)
4N:오픈 프레임형 (내열 클래스180(H)), HP단자함(G1/2)
5A:오픈 프레임형(다이오드 내장), 리드선
5M:오픈 프레임형(다이오드 내장), HP 단자함(G1/2)
5N:오픈 프레임형(다이오드 내장), HP 단자함 램프 부착(G1/2)
5I:오픈 프레임형(다이오드 내장), HP 단자함(IP65 상당)(G1/2)
5J:오픈 프레임형(다이오드 내장), HP 단자함 램프 부착(IP65 상당)(G1/2)
3A:오픈 프레임형 리드선
3M:오픈 프레임형 HP 단자함 부착(G1/2)
3N:오픈 프레임형 HP단자함 램프 부착(G1/2)
3I:오픈 프레임형 HP 단자함 부착(IP65 상당) (G1/2)
3J:오픈 프레임형HP 단자함 부착 램프 부착(IP65상당)(G1/2)
4A:오픈 프레임형(내열 클래스180(H)), 리드선
4M:오픈 프레임형 (내열 클래스180(H)), HP단자함(G1/2)
4N:오픈 프레임형 (내열 클래스180(H)), HP단자함(G1/2)
5A:오픈 프레임형(다이오드 내장), 리드선
5M:오픈 프레임형(다이오드 내장), HP 단자함(G1/2)
5N:오픈 프레임형(다이오드 내장), HP 단자함 램프 부착(G1/2)
5I:오픈 프레임형(다이오드 내장), HP 단자함(IP65 상당)(G1/2)
5J:오픈 프레임형(다이오드 내장), HP 단자함 램프 부착(IP65 상당)(G1/2)
옵션: 취부판
기호 없음:없음
B: 취부판
기호 없음:없음
B: 취부판
옵션:케이블 그랜드(선박용 전선 관통 철물)・콘딧(전선관)
기호 없음:없음
G:CTC 19
H:G1/2
기호 없음:없음
G:CTC 19
H:G1/2
옵션:서지 킬러
기호 없음:없음
S:서지 킬러
기호 없음:없음
S:서지 킬러
전압
AC100V:AC100V 50/60Hz, AC110V 60Hz
AC200V:AC200V 50/60Hz, AC220V 60Hz
DC12V:DC12V
DC24V:DC24V
DC48V:DC48V
DC100V:DC100V
AC100V:AC100V 50/60Hz, AC110V 60Hz
AC200V:AC200V 50/60Hz, AC220V 60Hz
DC12V:DC12V
DC24V:DC24V
DC48V:DC48V
DC100V:DC100V
V
제품정보
제품정보
A
71
mm
B
27
mm
C
14.5
mm
D
77
mm
E
102
mm
F
50
mm
G
Rc1/2
mm
M
-
mm
N
-
mm
P
-
mm
Q
-
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성